製品の公開
Compound sets vertical - 3 zones
Compound sets vertical - 3 zones

    Compound sets vertical - 3 zones

    Google翻訳”,

    3つのゾーンMéOを備えた垂直アセンブリ、内部は木製、外部はアルミニウム。

    ウィンドウ、フレンチウィンドウ、チルトとターン、または固定の間の変換の可能性。

    製造上の制約を満たすためのカスタマイズ可能な寸法。

    お好みのハンドルで開く:右/左。

    オプションのサーモブロックローリングシャッター(195または225 mmボックス)。

    木とアルミニウムの2つの構造物の間の熱橋の完全な破壊。

    サッシに統合されたサーマルフレーム、5つのシール、接着ガラス。

    特許取得済みの建具。

    仕様
    • Different variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Window with standard or PMR sill.

      New or renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades). 

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      Modeling non-contractual.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205 
      • Frame width 33,43,53,63,73,83  
      • Sill length 75,105,145,185,205 
      • Glazing thickness from 27,5 to 34 
      • Adjustable handle height 
      • Sill height 
      • Tunnel position (Renovation)
    技術仕様
    • Unique refMeO-F-3vtx-vt
    • コレクションセットWindows
    • コレクションWood & aluminium windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ