製品の公開
MI-HUB-ARC-CL Repair No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-ARC-CL Repair No Hub Coupling

Google翻訳”,

MIFAB®シリーズMI-HUB-ARC-CLシールド付きリペアカップリングは、タイプ300ステンレス鋼シールド内に収容されたASTMC-564の要件を満たすネオプレンコンパウンドで作られたガスケットを使用して製造されています。 2つのタイプ300ステンレス鋼クランプを5/16インチのタイプ300ステンレス鋼六角頭ネジで締めてシールドを囲み、シール力を提供します。 MI-HUB-ARC-CLシリーズのシールド付き修理カップリングは、ASTM規格1460-2010およびCSA規格B602-2016にテストおよび認定され、IAPMOにリストされています。すべてのモデルは、カナダの国家配管コードおよび関連するカナダ規格にリストされています。 )および適合のcUPCマークを付けます。非一定温度定格は140Fです。

技術仕様
  • Unique refMI-HUB-ARC-CL
  • コレクションセットCouplings
  • コレクションOther Couplings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • Uniclass2015コードPr_65_52_07_28
  • Uniclass2015詳細Flexible couplings between below-ground drainage pipes
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures