製品の公開
Redwood Fire Pit Table
Redwood Fire Pit Table
Redwood Fire Pit Table
    Montana Fire Pits

    Redwood Fire Pit Table

    Google翻訳”,

    Redwoodファイヤーテーブルは、スチールデザインを新たな次元へと引き上げます。重なり合うテーブルトップが、ワンランク上のエレガンスと機能性を体現しています。高出力・高効率の真鍮バーナーを搭載し、標準仕上げとカスタム仕上げのオプションからお選びいただけます。耐久性に優れた3/16インチ厚のアメリカ製アルミニウムまたはスチールを使用し、モンタナ州ミズーラで製造されています。より個性的で重厚なデザインをお求めの方は、Redwoodをセンターピースとしてお選びください。

    利用可能なサイズ:

    レッドウッドアルミまたはスチール製ファイヤーテーブル 48インチ x 35インチ

    レッドウッドアルミまたはスチール製ファイヤーテーブル 60インチ x 38インチ

    レッドウッドアルミまたはスチール製ファイヤーテーブル 72インチ x 44インチ

    レッドウッドアルミまたはスチール製ファイヤーテーブル 84インチ x 46インチ

    レッドウッドアルミまたはスチール製ファイヤーテーブル 36インチ x 36インチ

    レッドウッドアルミまたはスチール製ファイヤーテーブル 48インチ x 48インチ

    レッドウッドスチール製ファイヤーテーブル 58インチ x 58インチ


    仕様
      • BTUs: Up to 400,000 BTUs
      • Material: 3/16″ Mild or Corten Steel
      • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating or raw Corten Steel
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Included: Matching Flush Steel Table Top Cover
      • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Order Samples or View Color Gallery
      • CUSTOM SIZING available
    技術仕様
    • Unique refredwood-steel-fire-pit-table
    • コレクションセットSteel Fire Pits
    • コレクションRectangular and Square
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード32 39 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Site Specialties
    • OmniClassNumber23-11 00 00
    • OmniClassタイトルSite Products

    対応地域

    北米