製品の公開
Yellowstone Fire Pit Table
Montana Fire Pits

Yellowstone Fire Pit Table

Google翻訳”,

1872年、世界初の国立公園が誕生しました。古代の間欠泉と美しい景観、雄大な空と遠くの山々…地球はイエローストーンの神秘にインスピレーションを受けています。同じように、裏庭や商業スペースに最適な、力強く、安定した美しいファイヤーテーブルが誕生しました。モンタナ州で生まれ育ったイエローストーンは、長年にわたり、あなたの集いの中心となる頑丈な存在となるでしょう。高出力、高効率の真鍮バーナーと、標準仕上げまたはカスタム仕上げのオプションを備えています。耐久性の高い3/16インチのアメリカ製アルミニウムまたはスチールを使用し、ここモンタナ州ミズーラで製造されています。空間を次のレベルへと引き上げます。LED照明オプション

利用可能なサイズ:

イエローストーン スチール ファイヤーテーブル 36インチ

イエローストーン スチール ファイヤーテーブル 42インチ

イエローストーン スチール ファイヤーテーブル 48インチ

仕様
    • BTUs: Up to 450,000 BTUs
    • Material: 3/16″ Mild Steel
    • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating
    • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
    • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
    • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
    • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
    • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
    • Complimentary Nationwide Shipping
    • Order Samples or View Color Gallery
    • CUSTOM SIZING available
技術仕様
  • Unique refyellowstone-steel-fire-pit-table
  • コレクションセットSteel Fire Pits
  • コレクションRound
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類スペースヒーター
  • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
  • Uniclass2015詳細Space heaters
  • MasterFormat 2014 コード32 39 00
  • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Site Specialties
  • OmniClassNumber23-11 00 00
  • OmniClassタイトルSite Products

対応地域

北米