製品の公開
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
Aetnastak® Cantilever Library Shelving System
    Montel Inc

    Aetnastak® Cantilever Library Shelving System

    5つ星のうち4.74.7(15 レビュー)
    Google翻訳”,

    収納のことなら、Aetnastak®が定番です。このコンパクトな片持ち式棚システムは、お客様の好みに合わせて何度でも再構成できます。

    Aetnastak® カンチレバーシェルフシステムは、現在の棚のニーズを満たすだけでなく、将来の収納ニーズにも対応できる優れた選択肢です。既存のユニットを延長、短縮、移動、または追加することも、追加部品による複雑な作業なしに簡単に行えます。片側の棚板を追加または取り外すことで、状況に応じて片面棚から両面棚(またはその逆)に変更することも可能です。Aetnastak自体は固定式シェルフとして設計されていますが、当社の移動式システムに取り付けることで、収納スペースをより有効活用できます。

    どのような構成を選んでも、その堅牢なサポート力は間違いありません。頑丈な溶接フレームは、耐久性と剛性を追求して設計されています。棚板は業界標準を上回る性能を備え、必要な収納容量をすべて提供します。

    特徴:

    • キックストリップは垂直方向に調整可能で、つま先スペースを確保するために底棚の下に埋め込まれています。
    • スタックは、片側の棚板を取り外したり追加したりすることで、両面仕様から片面仕様、またはその逆に変更できます。棚板は工具を使わずに簡単に調整できます。
    • 独立型の棚ユニットは、レンジから取り外して、追加部品なしで別の場所で使用できます。
    • 調整可能なネジ式水平器。
    • 耐震区域における統一建築基準(UBC)の要件を満たし、さらにそれを上回る性能を備えています。

    利点

    • 擦り傷を防ぎ、清潔な外観を保ちます。
    • 将来の拡張や組織再編に完全に柔軟に対応できる。
    • このシステムは簡単に移設できます。
    • 凹凸のある床面でも安定性を確保します。
    仕様
    • Standard Nominal Dimensions

      • Width: 24", 30", 36"
      • Depth-Plain: 7" to 17" (1" increment)
      • Depth-Slotted: 7" to 17" (1" increment)
      • Height: 36" to 108" (1" increment)

      This cantilever shelving system offers a large range of accessories and practical features. Sections can be reconfigured, lengthened, shortened, relocated, or joined to existing units easily and without adding any extra parts. Stacks can be modified from double faced to single faced, or vice-versa, by removing or adding shelves on one side of the shelving unit.
      In addition to Aetnastask’s elegance, strength, rigidity, and safety features, the welded frame construction is designed to meet
      seismic requirements — while remaining pleasing to the eye!

    技術仕様
    • Unique refAetnastak
    • コレクションセットLibrary Shelving
    • コレクションCantilever Shelving
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_78
    • Uniclass2015詳細Shelves
    • MasterFormat 2014 コード10 56 13.23
    • MasterFormat 2014 タイトルCantilever Metal Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-21 25 21 11 11
    • OmniClassタイトルLibrary Shelving
    • UniFormatIIコードE1090
    • UniFormatIIタイトルOther Equipment