製品の公開
Hybria 4-Post Library Shelving System
Hybria 4-Post Library Shelving System
Hybria 4-Post Library Shelving System
    Montel Inc

    Hybria 4-Post Library Shelving System

    5つ星のうち4.84.8(25 レビュー)
    Google翻訳”,

    エレガンスと効率性を兼ね備えた収納をお探しなら、Hybriaは両方の長所を兼ね備えた最高のソリューションを提供します。

    革新的なアプローチと優れた設計の柔軟性を備えたHybria 4ポストライブラリーシェルフは、ファイル整理と収納容量の向上、トレンディでスタイリッシュな機能、そして固定式と移動式の両方の構成に対応した独自の機能性を実現し、幅広い収納用途に対応します。

    当社独自の4本支柱ハイブリッドシステムを採用したこの棚製品は、あらゆる形状とサイズの書籍を整理できるように巧みに設計された、図書館向けのAetnastak®カンチレバー棚の洗練された魅力と、幅広い収納物に対応できるSmartShelf®棚の実用性と効率性を兼ね備えています。

    モンテルのハイブリア・カーブ4本柱図書館用書架は、現代ヨーロッパのデザインにインスピレーションを得ており、会議やスタッフの作業スペースを促進する、共同作業に適した図書館空間を育むように設計されています。

    Hybria Curveは、新たなニーズの発生に応じて容易に変化する、ダイナミックで多機能な図書館空間をサポートすることで、図書館の書架可動性の概念を拡張します。Hybria Curveは、今日の図書館空間計画における柔軟性と適応性を備えています。

    仕様
    • Features:

      • Simple or double face shelving units available
      • Available simple face sizes:
        • 30" (762 mm) external – 24" (609.6 mm) internal or
        • 36" (914.4 mm) external – 30" (762 mm) internal
      • Available double face size:
        • 36" (914.4 mm) external – 24" (609.6 mm) internal
      • Nominal shelf depth: 10" (254 mm)
      • Maximum height: 66" (1.676 m)
      • Available with caster or levelers
      • Finishes for canopy top: standard steel or
        • optional veneer-laminate
      • Perforated steel end, center and back panels
    技術仕様
    • Unique refHybria
    • コレクションセットLibrary Shelving
    • コレクション4‑Post Hybrid Shelving
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units
    • MasterFormat 2014 コード10 56 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-21 25 21 11 11
    • OmniClassタイトルLibrary Shelving