製品の公開
ModulArt™ Freestanding Art Racks & Screen Kits
ModulArt™ Freestanding Art Racks & Screen Kits
    Montel Inc

    ModulArt™ Freestanding Art Racks & Screen Kits

    Google翻訳”,

    ModulArt™自立型プルアウトスクリーンキットと自立型プルアウトアートラックを使用すると、狭いスペースでも、長いまたは特大の絵画やアート作品を効率的に保管できます。それぞれのコンパクトなユニットは自立型で移動可能であり、美術館やアートギャラリーのスペースでニーズが高まるにつれてスケーラブルな要素を追加できます。

    コンパクトでエレガントなデザインのModulArt™アートラックシステムは、実際には芸術作品そのものです。車輪付きのこの可動式のモジュール式収納システムは、収納スペースが限られている環境で、絵画やその他の芸術作品の小さなコレクションを効率的かつユーザーフレンドリーにラックに収納できるように開発されました。各ModulArt™キットは、事前に組み立てられた自立型の車輪付き可動構造です。コンパクトなエリア内に、6つの格納式の両面パネルラックがあり、絵画や芸術作品、またはワークショップの工具などの他の種類の吊り下げアイテム用に、約576平方フィートの吊り下げ面を提供します。

    ModulArt™の独立したモジュラー構造には、2つの重要な利点があります。まず、このすぐに使える製品を壁、床、天井に貼り付けたり、限られたスペースをより多く使用する不便で扱いにくいレールなどを設置したりする必要はありません。つまり、ModulArt™を再配置または再配置する場合は、最小限の労力で済みます。次に、モジュラーデザインを使用すると、コレクションの増加に応じて画面を追加することで、時間の経過とともにストレージ容量を増やすことができます。 ModulArt™は3つの異なる方向に拡張できるため、レイアウトをストレージ環境に自由に合わせることができます。

    仕様
    • Features

      • ModulArt by Montel is a concept based on a standalone structure consisting of 6 retractable panels providing a 576 sq. ft hanging surface.
      • Side panels can be provided when additional storage surface is needed. To meet maximum storage needs, it is possible to increase ModulArt’s capacity by attaching 5 additional sliding panels, thereby increasing storage capacity up to 1,056 sq. ft.
    技術仕様
    • Unique refModulArt
    • コレクションセットArt Storage Systems
    • コレクションFreestanding Pull‑Out Art Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • Uniclass2015コードPr_25_71_50_51
    • Uniclass2015詳細Mesh panels