製品の公開
SafeAisle® Powered Mobile Storage System
SafeAisle® Powered Mobile Storage System
SafeAisle® Powered Mobile Storage System
    Montel Inc

    SafeAisle® Powered Mobile Storage System

    Google翻訳”,

    商用グレードのSafeAisle®パワードモバイルストレージシステムでストレージ容量と生産性を高めながら、ストレージセキュリティを最大限に活用してください。革新的で特許取得済みの通路検出AisleLEDGuardTechnology™を搭載したSafeAisle®は、ユーザーとオブジェクトの両方の保護を保証します。

    安全性が最大の関心事である場合、SafeAisle®が最大の選択肢です。 SafeAisle®を搭載したモバイルストレージシステムは、さまざまな棚、ファイリング、ラックソリューション、および幅広いアドオンラインをキャリッジに搭載できます。このような高密度モバイルストレージシステムを使用すると、セキュリティを犠牲にすることなく、容量を最適化しながら棚をカスタマイズするために必要な柔軟性を得ることができます。

    SafeAisle®は、最新のワークスペース環境に革新的なストレージおよびファイリングソリューションを提供するように設計されており、完全な通路検出Aisle LED GuardTechnology™で通路の床面全体を検出することにより、安全性に新しい次元を追加します。

    洗練された美的感覚と固有の設計の柔軟性を備えたSafeAisle®は、安全性の基準を強化するだけでなく、優れた信頼性、使いやすさ、生産性も提供します。 SafeAisle®を使用すると、完全な安心と組み合わせたコンパクトな高密度システムを手に入れることができます。

    仕様
    • SafeAisle® Key Features

      Standard Components

      • Gearmotor(s) AC 90DVC

      Standard Controls

      • Master: PIN-Code Control with LCD Display
      • Secondary: Standard Controls with LCD Display

      Optional Controls

      • PIN-Code Control with LCD Display on Each Face Panel
      • Dual Access Controls

      Standard Safeties

      • Aisle-Entry People Counter
      • Infrared Foot-Level Safety Beam – One Side of Mobile Carriage

      Optional Safeties

      • Infrared Foot-Level Safety Beam – Either Side of Mobile Carriage

      Advanced Optional Safety

      • LED Guard Technology – Complete Aisle-Detection Passive Safety
      • Floor-Level Safety Beam(s) are not required with LED Guard Technology

      Security Options

      • Building Alarm Interface (Fire, Security, Lighting)
      • Gearmotor(s) AC 90VDC with Brake – Last Mobile Carriage
      • Floor Locking Pin

      Auxiliary Power Options

      • Mechanical Ratchet Override
      • UPS Automatic Built-In Battery Backup Override

      Remote Options

      • Wi-Fi Remote Control
      • ePulse Remote Monitoring & Configuration Software

      Accessory Options

      • Automatic Overhead Aisle Lighting
    技術仕様
    • Unique refSafeAisle
    • コレクションセットMobile Storage Systems
    • コレクションPowered Mobile Shelving
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_78
    • Uniclass2015詳細Shelves
    • MasterFormat 2014 コード10 56 26.23
    • MasterFormat 2014 タイトルMotorized Mobile Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-21 25 21 11 11
    • OmniClassタイトルLibrary Shelving