製品の公開
Smartshelf® 4-Post Hybrid Multi-use Shelving System
Smartshelf® 4-Post Hybrid Multi-use Shelving System
    Montel Inc

    Smartshelf® 4-Post Hybrid Multi-use Shelving System

    Google翻訳”,

    SmartShelf®4ポストシェルフストレージシステムは、オープンエンドのシェルフの代替手段であり、無数の方法で構成し、さまざまなアイテムを保持するようにカスタマイズできます。汎用性を念頭に置いて設計されており、無数のストレージニーズに対応するワンシェルフソリューションです。

    SmartShelf®は、通常の棚に代わるスマートな代替品です。構成を組み合わせてください!ハイブリッド4ポストシェルフシステムでは、フルデプスとバックツーバックの両方のシェルフを同時に使用できます。中央の仕切りで区切られた16インチのバックツーバックシェルフ、または32インチのフルデプスシェルフのいずれかです。これは、同じユニット内に大きいアイテムと小さいアイテムの両方を効率的に保管するのに最適です。利点はそれだけではありません。フックとサポート、シャッタードア、キャビネット、セキュリティを強化するためのロック可能な引き出しなど、さまざまな種類の便利な組み合わせを導入できます。機動性と容量を追加するには、ユニットを当社のモバイルキャリッジの1つに取り付けます。

    1つのポストフレーム内に2つのテクノロジーがあれば、事実上何でも保存できます。この独自の特許取得済みのボルトレス棚のコンセプトは、組み合わせて組み合わせることができる2つの選択肢を提供します。棚あたり最大300ポンドの耐荷重に耐えることができる棚調整用の工具を必要としないフック付き棚システムと、棚サポートと補強が可能な棚システムです。棚板あたり最大500ポンドの耐荷重。

    仕様
    • STANDARD DIMENSIONS

      • BACK-TO-BACK SHELF (DEPTH): 8”, 9”, 10”, 12’’, 13”, 15”, 16”, 18”, 24”, 30”, 36”
      • DOUBLE FACE FULL DEPTH SHELF (DEPTH): 16”, 18”, 20”, 24”, 26”, 30”, 32”, 36”
      • WIDTH: 24’’, 30’’, 36”, 39 3/8”, 42”, 48”
      • HEIGHT: 76’’, 85’’, 88”, 97”, 108”, 120”
    技術仕様
    • Unique refSmartshelf
    • コレクションセットShelving Systems
    • コレクション4‑Post Hybrid Multi‑Use Shelving
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • UNSPSC名称Office Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC44
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_78
    • Uniclass2015詳細Shelves
    • MasterFormat 2014 コード10 56 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルPost-and-Shelf Metal Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-21 25 21 11 11
    • OmniClassタイトルLibrary Shelving