製品の公開
Mora Cera Shower System S5
Mora Cera Shower System S5
    Mora Armatur

    Mora Cera Shower System S5

    Google翻訳”,
    金属製のダイバータとシャワーホースを備えたヘッドシャワーセット。クロム。 RSK 8199231 NRF 4294176 LVI 6561068 VVS 737554504バスルームは、リラックスしたり、楽しんだり、バッテリーを充電したりするための場所です。だからそれを楽しみで満たしてください。楽にエネルギーを節約し、水温の変動から保護し、明確な良心を持って非常に長いシャワーを浴びてください。 Mora Ceraは、数え切れないほどの方法であなたのバスルームに質の高い時間を置きます。
    仕様
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Optional connection with/without air mixture. Air mixture provides comfort flow at 6 l/min, max flow 10 l/min.
    技術仕様
    • Unique ref130005
    • コレクションセットShowers
    • コレクションMora Cera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ