製品の公開
Mora Inxx Shower System S5
Mora Inxx Shower System S5
    Mora Armatur

    Mora Inxx Shower System S5

    Google翻訳”,
    省エネ・節水ハンドシャワー9l / min、シャワーヘッド12l/minのヘッドシャワーセット。シャワーホース、1750mm、金属製。クロム。 RSK 8180922 NRF 4294164 LVI 6561059毎日のストレスとマストは、MoraInxxシャワーシステムで文字通りあなたを洗い流します。そのすっきりとしたラインと厳格な結合により、妥協のない方法で形と機能を発揮します。 250mmの大きなタクドゥッシェンが体全体に水をたっぷりと広げ、強い感触を伝えます。計算システムは、あなたが再び聖杯をするノズルを気にする必要がないことを確認します。
    仕様
    • Diverter with ceramic cartridge. Shower hose in metal 1750 mm, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min).
    技術仕様
    • Unique ref130008
    • コレクションセットShowers
    • コレクションMORA INXX II Concealed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1216
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures