製品の公開
INXX II Concealed shower system wall
INXX II Concealed shower system wall
INXX II Concealed shower system wall
INXX II Concealed shower system wall
INXX II Concealed shower system wall
    Mora Armatur

    INXX II Concealed shower system wall

    Google翻訳”,

    MORA INXX II シャワー システム ウォール

    洗練され、目立たず、非常に見栄えの良い INXX II は、一体型シャワー システムの新しい基準を打ち立てます。目に見えるネジがないため、壁にほぼシームレスに設置でき、すっきりとした美しさを実現します。 Mora の最先端のテクノロジーと品質により、比類のないシャワー体験が保証されます。


    INXX II は、厳選されたカラーパレットを使用したエレガントで時代を超越したコレクションです。高品質で落ち着いたデザイン、そして抜群の履き心地を兼ね備えた究極のコレクションです。

    クロム: 商品番号 275000 RSK 8295045 NRF 4290547

    マットブラック: 商品番号 275000.12 RSK 8295046 NRF 4290548

    ポリッシュ真鍮: 商品番号 275000.60 RSK 8295047 NRF 4290549

    つや消し真鍮: 商品番号 271900.62 RSK 8290548 NRF 4290551




    仕様
    • PROPERTIES

      • Thermostatic mixer with reversible headwork
      • Safety stop at 38°C
      • Ceramic headwork
      • Handle in metal
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Safety box in stainless steel
      • Chrome-plated hose 1500 mm
      • Shower head Ø300 mm
      • Hand shower Ø90 mm
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Build-in depth (min. 75 mm - max. 105 mm)

        Consist of following article number:
      • 275030 concealed thermostatic mixer
      • 275040 safety box for thermostatic mixer
      • 275060 cover plate and handle for temperature and flow
      • 275400 shower pipe 400 mm for wall mounted
      • 275415 hand shower holder with water outlet
      • 209575 hand shower Ø90 mm
      • 130348 shower head Ø300 mm
      • S600198 shower hose 1500 mm
    技術仕様
    • Unique ref275000XX
    • コレクションセットShower System Concealed
    • コレクションMORA INXX II
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)12.79
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011327
    • ETIM 名Built-in mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures