製品の公開
MMIX II Shower Kit 40 c/c with connection down
MMIX II Shower Kit 40 c/c with connection down
MMIX II Shower Kit 40 c/c with connection down
    Mora Armatur

    MMIX II Shower Kit 40 c/c with connection down

    Google翻訳”,

    時代を超えたスタイルと環境認証を受けた MMIX II コレクションの省エネ技術は、あらゆるバスルームのインテリアを引き立てます。省エネ技術をベースにしたこの製品は、魅力的で手頃な価格のパッケージで、Mora の持続可能な水コンセプトを体験するのに最適です。

    MMIX II シャワー キットは、ハンド シャワー ユニットのデザインが新しくなり、サーモスタットが強化されました。Mora の特徴である細部へのこだわりと品質へのこだわりにより、この洗練されたクローム シャワーはあらゆる面で優れています。

    品番 334020 RSK 8283420

    LEED 準拠 (6 l/分) - 品番: 334020.LD RSK 8283439

    仕様
      • Note! 40 c/c
      • With shower connection down
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    技術仕様
    • Unique ref334020
    • コレクションセットShowers
    • コレクションMMIX II
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)267
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)3.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures