製品の公開
LAVA I Wash basin
LAVA I Wash basin
    Mora Armatur

    LAVA I Wash basin

    Google翻訳”,

    簡単なスタイリング、寛大なプロポーション、そして自立したラインは、時代を超越したさまざまな盆地で出会う。

    モダンまたはクラシックなバスルームにスタイリングできる魅力的な丸い自立型の洗面器。心地よく触感のあるミネラル複合素材で作られています。

    記事番号:952001

    仕様
      • Ø 420 mm
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Weight: 5 kg
      • Heigth: 160 mm
    技術仕様
    • Unique ref952001
    • コレクションセットX Collection
    • コレクションBasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)420
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードE1090
    • UniFormatIIタイトルOther Equipment