製品の公開
AB-RO RAILING
Morad

AB-RO RAILING

Google翻訳”,

AB-R は、垂直スピンドルを水平の手すりプロファイルと下部レールにネジで固定するポスト手すりシステムで、従来のスチール手すりの優れた代替品です。溶接が必要で、溶接継ぎ目が目立ち、見苦しいことも多く、材質が腐食しやすいため頻繁に再塗装が必要となるスチール手すりとは異なり、AB-R システムは、すっきりと見た目に美しいソリューションを提供します。スピンドルは、ポストの両側または手すりの下に取り付けることができます。

美しい仕上がり!プロファイルは押し出しアルミニウム製で、RAL カラーの粉体塗装が施され、留め具はステンレス鋼製なので、手すりのどの部分でも腐食の危険はありません。

素早く簡単に組み立てられます。すべての接続は塗装されたプロファイルにネジ留めまたはリベット留めされるため、溶接の必要がありません。標準プロファイルは6 メートルの長さで利用できますが、大規模なプロジェクトの場合は、任意の長さのプロファイルを注文できるため、材料の無駄を最小限に抑え、コストを最適化できます。

品質保証!手すりは気象条件に対して非常に耐性があり、耐用年数全体にわたってメンテナンスがほとんど必要ありません。

仕様
    • Tested and certified: National Technical Assessment (KOT) issued by the Building Research Institute (ITB-KOT-2022/2243 edition 1).
技術仕様
  • Unique refab-ro-railing
  • コレクションセットRailings
  • コレクションAB-R
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-20
  • エディション1
関連
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
  • IFC分類手すり
  • ETIM コードEG019740
  • ETIM 名Rail (profiles)
  • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
  • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
  • MasterFormat 2014 コード05 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
  • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
  • OmniClassタイトルRailing

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ
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
5つ星のうち4.3 4.3 (7)
5つ星のうち4.6 4.6 (11)