製品の公開
BE-25 Two-Panel Balcony Glazing
BE-25 Two-Panel Balcony Glazing
    Morad

    BE-25 Two-Panel Balcony Glazing

    Google翻訳”,

    BE-25アルミニウム製バルコニー・テラス用ガラスシステム

    応用:
    Morad社のBE-25システムは、暖房を必要としないバルコニーやテラスの外部ガラス張りのための最新ソリューションです。悪天候から保護し、騒音を低減し、バルコニーの快適性を向上させます。スライドシステムにより、建物の外観を損なうことなく、開口角度を自由に調整できます。

    構造と材料:
    ・アルミニウム形材:軽量性、耐久性、耐腐食性、そして美しい仕上がりを実現します。
    ・付属品:高品質のプラスチックとステンレス鋼で作られており、耐久性と耐候性を確保しています。

    ガラス加工:
    ・上部:6mm強化ガラス。
    ・下部:強化合わせガラス44.2(4mm厚のガラス板2枚とPVB中間層2枚)を使用し、高い耐衝撃性と安全性を実現しています。

    機能性:
    ・スライドシステム:4本のレールにより、最大8枚のパネル(片側4枚)を設置でき、柔軟なスペース管理が可能です。
    ・耐候性:垂直サッシの形状と専用のシールが風雨を防ぎ、内蔵の排水システムが水の蓄積を防ぎます。
    ・セキュリティ:内側からのみ開閉可能なロックピンを備えたシステムにより、防犯効果を発揮し、風圧によるパネルの滑りを防止します。

    色:
    アルミニウムプロファイルは、RALカラーパレット全色に対応し、陽極酸化処理と粉体塗装仕上げが可能です。木目調や装飾的なコーティングもご用意しており、建物の外観に合わせたシステム構築が可能です。

    建設分野における応用例:
    BE-25システムは、集合住宅と戸建住宅の両方に適しており、バルコニーやテラスに美しく機能的なガラス張りを提供します。モダンなデザインは、風雨や騒音から空間を守りながら、自然光を十分に取り込むことで快適性を向上させます。

    仕様
        • Profiles: Aluminium with plastic and stainless steel accessories, powder-coated in RAL colours or anodised (QUALICOAT / QUALIANOD)
        • Glass: Upper section 6 mm tempered / lower section laminated safety glass 44.2 (2×4 mm + PVB interlayer)
        • System type: Four-track sliding system, up to 8 panels (4 per side), option to combine with turn panels up to H=160 cm
        • Application: External balcony and terrace enclosures for unheated spaces
    技術仕様
    • Unique refmorad-be25-two-panel-balcony-glazing
    • コレクションセットRailings
    • コレクションBE-25
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEG019740
    • ETIM 名Rail (profiles)
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (7)
    5つ星のうち4.6 4.6 (11)