製品の公開
Class 125 Suction Diffusers - 1011

Class 125 Suction Diffusers - 1011

Google翻訳”,

シリーズ1011クラス125サクションディフューザーは、異物を濾し、ポンプに適切な流れ条件を提供することにより、経済的でコンパクトなポンプ保護を提供します。このシリーズは、水平または垂直位置でポンプの吸込側に直接取り付けられます。


仕様
  • Features

    • Straightening vanes on outlet side reduces turbulence into pump, minimizing stress and erosion within pump
    • Reduces installation cost and joint leak paths because one unit acts as elbow, strainer, and entry pipe to the suction side of the pump
    • Knobs open quickly for easier maintenance access
    • O-ring seal eliminates need to clean sealing area and install a new flat gasket
技術仕様
  • Unique ref1011-Suction-Diffuser
  • コレクションセットSpecialty Products
  • コレクションSuction Diffusers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Swing check valves
  • UNSPSC40141634
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65.26
  • MasterFormat 2014 タイトルTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米