製品の公開
Class 125 Cast Aluminum Screwed End Y Strainers - 451

Class 125 Cast Aluminum Screwed End Y Strainers - 451

Google翻訳”,

パイプラインから異物を取り除き、高価なポンプ、メーター、バルブ、およびその他の同様の機械設備を経済的に保護するために使用されます。クラス125。

仕様
  • Features

    • Has a gasketed cap for easy disassembly and assembly
    • Sizes 1⁄4 in. – 4 in. (6 – 100 mm)
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Aluminum body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
技術仕様
  • Unique ref451-Y-Strainer
  • コレクションセットStrainers
  • コレクションY Strainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Filters
  • UNSPSC401615
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96
  • Uniclass2015詳細Water filters and strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers