製品の公開
Native Trails NSL1705 Morro Native Stone Vessel Bathroom Sink
Native Trails NSL1705 Morro Native Stone Vessel Bathroom Sink
    Native Trails

    Native Trails NSL1705 Morro Native Stone Vessel Bathroom Sink

    Google翻訳”,

    画期的なネイティブストーンコレクションのバスルームシンクは、現代の芸術性と革新性の魅力的な組み合わせです。天然素材の持続可能なブレンドを使用して職人によって手作りされたこれらのシンクは、軽量で、他に類を見ない色合いで、並外れた汚れ、引っかき傷、ひび割れに強いという点で優れています。この容器の流しの完璧な半球は、それをお風呂の真の傑出したものにします。この古典的な芸術作品は、3つの仕上げのいずれかで独特のまだらと色を美しく示しています。何よりも、17 "X 5"のモロのボウルは、洗い流すのに最適なサイズです。モロは、セメントとジュート繊維の革新的で非常に強力なブレンドであるネイティブストーンで作られた職人であり、コンクリートに対して驚くほど軽量で、バスルームで非常に頑丈で、掃除に関してはさわやかに簡単です。アッシュ、スレート、パールの3つの仕上げがあります。

    • 17インチx5インチ外径
    • 14インチx4.25インチID
    • 標準の1.5インチ排水口

    Amazon.comで紹介されているように

    #NativeStone #Sink #VesselSink #BathroomSink

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: NSL1705-P
      Item Weight: 25 pounds
      Product Dimensions: 17 x 17 x 5 inches
      Item model number: NSL1705-P
      Color: Pearl
      Finish: Pearl
      Material: Stone
      Shape: round
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: Bathroom Sink

    技術仕様
    • Unique refNative-Trails-NSL1705-Morro-Native-Stone-Vessel-Bathroom-Sink
    • コレクションセットBathroom
    • コレクションSink
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks