製品の公開
NPE‑A Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)
Navien

NPE‑A Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)

Google翻訳”,
当社のカスケード技術では、ユニットが供給温度と戻り温度によって決まる 80% の容量に達すると、次のユニットが温水暖房の要件を満たすのに役立ちます。この温水暖房の要件と需要比率は、すべてのユニットが最大カスケード容量まで必要な温水暖房の空間熱を生成するまで続きます。Navien のカスケード システムは、各ユニットの作業負荷を均等に分散して寿命を延ばします。NHB は、単一パイプと 2 パイプの通気アプリケーションの両方で認定されています。
仕様
  • Model NPE-180A | NPE-210A | NPE-240A

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 50,000-150,000 BTU/H | 19,900-180,000 BTU/H | 19,900-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor or Outdoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 28.8"

    Depth 13.2"

    Weight 73 lb. | 77 lb. | 77 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

技術仕様
  • Unique refNPE-A
  • コレクションセットTankless Water Heaters
  • コレクションLegacy, Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-17
  • エディション1
関連
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器

対応地域

北米