製品の公開
NPE‑S Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)
Navien

NPE‑S Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)

Google翻訳”,

NPE-S 凝縮式タンクレス給湯器は非常に効率的で、はるかに大容量の非凝縮式競合製品よりも優れた性能を発揮します。

コストパフォーマンスに優れ、設置コストと運用コストが低いため、お客様にとって賢い選択となります。

仕様
  • Model NPE-150S | NPE-180S | NPE-210S | NPE-240S

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 50,000-150,000 BTU/H | 19,900-180,000 BTU/H | 19,900-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.93 | 0.96

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 62 lb. | 73 lb. | 68 lb. | 77 lb. | 73 lb.

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Water Pressure Max 150 psi

    Water Pressure Min 15 psi

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

技術仕様
  • Unique refNPE-S
  • コレクションセットTankless Water Heaters
  • コレクションLegacy, Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-17
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器

対応地域

北米