製品の公開
NPE‑S2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater
Navien

NPE‑S2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater

Google翻訳”,

• 最大24フィートまで対応可能な1/2インチガス管

• フィールド変換可能なガスシステム

• 超凝縮効率

• デュアルステンレススチール熱交換器

• 低NOx排出量(20ppm)

• SCH 40、2インチ、最大75フィートの排気

• カスケード接続可能

• EZNav マルチラインコントロールパネル

• 内蔵のホットボタンコントロールパネル

• 最大12ユニットの共通通気口

仕様
  • Model NPE-150S2 | NPE-180S2 | NPE-210S2 | NPE-240S2

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H | 12,000-180,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.93 | 0.96

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 62 lb. | 68 lb. | 73 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

技術仕様
  • Unique refNPE-S2
  • コレクションセットTankless Water Heaters
  • コレクションCondensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-17
  • エディション1
関連
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器

対応地域

北米