製品の公開
Pannello Parete Wall FROST
Pannello Parete Wall FROST
Pannello Parete Wall FROST
    NAV-System

    Pannello Parete Wall FROST

    Google翻訳”,
    冷蔵室の断熱の保証。 FROST by SILEXは、設置時間と実現時間を最終的な熱性能と一致させたい冷蔵室の設計者向けの最新のパネルです。
    仕様
    • PUR INSULATION Made of polyurethane resins (P.U.R.) , free from CFC and HCFC , approximate density 35-40 kg/m³ and in any case as indicated in the EU conformity declaration and laboratory tests. Thermal conductivity coefficient at 10° C degrees (UNI EN 12667) : 0,020-0,023 W/mk. PIR INSULATION Made of polyisocyanurate free from CFC and HCFC, approximate density 35-40 kg/m³ and in any case as indicated in the EU conformity declaration and laboratory tests. Thermal conductivity coefficient at 10° C degrees (UNI EN 12667) : 0,020-0,023 W/mk I pannelli prodotti con PIR BS1 hanno la certificazione AVIS TECHNIQUE e ZULASSUNG.
    技術仕様
    • Unique refFROST
    • コレクションセットCold
    • コレクションPolyurethane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 副マテリアル1C ポリウレタン
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードPr_20_65_60_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated panels (SIPS)
    • MasterFormat 2014 コード07 41 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Panels
    • OmniClassNumber23-13 39 11 17
    • OmniClassタイトルExterior Composite Roof Panels