製品の公開
Woodstock 417
Woodstock 417
Woodstock 417
    NC Nordic Care

    Woodstock 417

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    バーチ材突き板またはオーク材突き板のキャビネットフランク417の一番上の棚。一番上の棚はキャビネットほど深くはなく、本棚のように理想的です。棚板には可動棚板が1つあります。
    仕様
    • Woodstock is available as two different modules; cabinet and top shelf. They are designed to be used together. Add a plinth panel in in birch or oak with legs in chrome, birch or oak. Magnetic locks on the doors are available as optional extra. Both the cabinet and the top shelf have movable shelfes.
    技術仕様
    • Unique refwoodstock-417
    • コレクションセットWoodstock
    • コレクションStorage Unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)520
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)290
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国リトアニア
    • 正味重量(kg)18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具