製品の公開
CLAIR High-Bay LED Lamp, NA Series, Flood Type
Niinuma

CLAIR High-Bay LED Lamp, NA Series, Flood Type

Google翻訳”,
屋外照明に適しており、ポールまたは壁に取り付けることができます。LEDドライバーは、ランプユニットと一緒に取り付けることも、別々に取り付けることもできます。 Autodesk®SeekがホストするBIMオブジェクト、CourtesyBIMobject®によって公開
仕様
  • Beam Angle: 50 deg Lens (400/700/1000), 80 deg Lens (250/400/700) Country: Japan Dimension: 164 mm × 300 mm, 247 mm × 300 mm, 315 mm × 300 mm, 430 mm × 300 mm Lamp Envelope: LED Lamp Type: Flood Lamp Wattage: 50 W, 90 W, 150 W, 280 W Lens Type: Transparent Life Span: 50000 hr Luminous Intensity: 5500 lm, 10800 lm, 17100 lm, 32200 lm Manufacturer Product Line: NA Series Mounting Type: Pole, Wall Region: Asia
技術仕様
  • Unique refCLAIR_NA
  • コレクションセットCLAIR High-Bay LED Lamp
  • コレクションNA Series, Flood Type
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-04-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国日本
  • 製造国日本
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明
  • UNSPSC名称Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC391016
  • Uniclass2015コードPr_70_70_46
  • Uniclass2015詳細Lamps
  • MasterFormat 2014 コード12 43 13
  • MasterFormat 2014 タイトルLamps
  • OmniClassNumber23-35 45 15
  • OmniClassタイトルLamps