製品の公開
Blenda bicycle bollard
Blenda bicycle bollard
    Nola

    Blenda bicycle bollard

    Google翻訳”,
    Blendaは、なめらかなバリアを作成できる自転車スタンドです。自転車は上部にしっかりと固定でき、ロックを取り付けるためのスペースを提供します。自転車の車輪とフレームはどちらの側にも固定できます。 Blendaは、駐輪が必要な駐車場や、商業地域の屋外自転車ラックの魅力的な代替品として最適です。 Blendaのなめらかな、省スペースの形状は、商業地域、駐車場、または都会の中庭での屋外自転車ラックの優れた代替品です。統合されたライトで利用できます。デザイン:Blenda Design
    仕様
    • Available with integrated light. Additional. Assembly: Ground-mounted version delivered fully assembled. Powder coated in black or grey. Can be obtained in any color for a start up fee. Powder coated aluminium. Placement: Ground-mounted or attachable. Ground-mounted 35 cm into the soil. Mounting bolts for M12. Maintenance-free.
    技術仕様
    • Unique refblenda_bicycle_bollard
    • コレクションセットBicycle environment
    • コレクションBicycle bollards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)900
    • 幅(mm)240
    • 奥行き(mm)240
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (68)
    5つ星のうち4.0 4.0 (35)
    5つ星のうち4.3 4.3 (82)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち3.6 3.6 (18)