製品の公開
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
    Nola

    Ekeberg bicycle stand

    Google翻訳”,
    駐輪場は計画され管理されていますが、最終的には街の通りに混乱が生じる可能性があります。複数の自転車を1つのスタンドに取り付け、歩行者の進路を遮るためにそれぞれを外側に傾けることができます。 Ekbergは、個々の自転車を所定の位置に駐車して直立させることができる設計で秩序を混乱させます。 Ekbergのフレームは、自転車の前輪をしっかりと保持するためのスロットを作成すると同時に、自転車のフレームをしっかりとロックできる直立した支柱を提供します。現代的な環境に最適なEkebergのデザインにより、自転車をきちんと設置できます。デザイン:ChristianSæther&Runa Klock
    仕様
    • Fully assembled. Standard colour black RAL 9005. Other colours are available for an additional fee. Materials: The product is made from zinc-electroplated 10 mm plate steel powdercoated. Placement: The base plate is made with two recessed bolt-holes for M10 bolts. Maintenance: Scratches to the paint can be repainted using oil alkyd enamel.
    技術仕様
    • Unique refekeberg_bicycle_stand
    • コレクションセットBicycle environment
    • コレクションBicycle stand
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)640
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (68)
    5つ星のうち4.0 4.0 (35)
    5つ星のうち4.3 4.3 (82)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち3.6 3.6 (18)