製品の公開
Goggle bicycle rack - wall mounted, 5 bicycles
Nola

Goggle bicycle rack - wall mounted, 5 bicycles

Google翻訳”,
ゴーグルバイクラックは、水平バーに固定された亜鉛メッキフープが特徴です。フープは、自転車の車輪を保持するサイズの円形の金属のペアで構成されています。さまざまなラックの選択肢が利用可能であるため、Goggleは独自の用途の広いシステムになっています。フープは、ベースプレート、シングルバー、両面ラックに取り付けるか、装飾効果のために専用の構造に固定することができます。地面に取り付けられた片面バージョンは、上部に木製の棚が付いているものもあります。デザイン:ErikÖsterlund。
仕様
  • Some assembled required. Variants: Available in single or double-sided versions, wall-mounted or topped with a wooden ledge. Materials: The frame is made from zinc-plated, polyester powder-coated pipe steel with a diameter of 76 mm, coloured black RAL 9005. The hoops are made from hot-dip galvanized steel with a diameter of 12 mm. The supporting post are made from hot-dip galvanised steel. Placement: The base plate version attaches to the surface with bolts. Bolts are not included. The steel bars secure to the frame with bolts, making it easy to compensate for height differences. The supports for the ground-mounted version are extended for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version can be bolted to a precast concrete foundation with bolts M10. Bolts are not included. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be treated with alkyd oil enamel as required.
技術仕様
  • Unique refgoggle_bicycle_rack_wall5
  • コレクションセットBicycle environment
  • コレクションBicycle stand
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (68)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)