製品の公開
Hoop bicycle bollard
Nola

Hoop bicycle bollard

Google翻訳”,
フープ自転車スタンドは、ボラードとしても機能できる多機能の都市デザインです。設計はシンプルで、複数の自転車をしっかりと固定できる単一のアルミニウムポストで構成されています。上部リングは、ロックをどの方向からでもしっかりと取り付けることができるように配置されています。針を通すように、ロック、チェーン、スチールケーブルはリングに簡単に巻き付けたり、ベースに取り付けたりできます。デザイン:Broberg&Ridderstråle
仕様
  • Fully assembled. Variants: Ground-mounted or attachable. Materials: All steel parts are formed by sand-moulded casting and powder-coated in Noir 200 Sable. Placement: The ground-mounted version is extended for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version should be bolted to a precast concrete foundation with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Any scratches to the paint finish can be repainted using alkyd oil enamel. Character: The Hoop bicycle stand is a striking design where multiple bicycles can be securely fastened.
技術仕様
  • Unique refhoop_bicycle_bollard
  • コレクションセットBicycle environment
  • コレクションBicycle bollards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)900
  • 幅(mm)270
  • 奥行き(mm)45
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)10
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (68)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)