製品の公開
Mölndal bollard
Mölndal bollard
Mölndal bollard
Mölndal bollard
    Nola

    Mölndal bollard

    Google翻訳”,

    メンダールは、幅広いスタイルに対応するシンプルな管状のスチールボラードです。ボラードの流線型の形状は、他のスタイルと衝突する目立つ境界を形成することなく、効率的なバリアを作成します。メンダールは、コンクリートで満たされたより短く、より広いバージョンでも利用可能であり、車両のアクセスを妨げる障壁を作成する可能性があります。

    仕様
    • Dimensions

      STANDARD VERSION

      Diameter: 13.3 cm
      Overall length: 150 cm
      Height above ground: 110 cm
      Depth below ground: 40 cm

      MÖLNDAL NO 2

      Diameter: 25 cm
      Overall length: 120 cm
      Height above ground: 80 cm
      Depth below ground: 30 cm

      INDIVIDUAL DIMENSIONS
      The steel in the standard Mölndal version is 2 mm thick
      The steel in the Mölndal 2 version is 3 mm thick
      The base for the attachable/detachable version measures 45 cm x 1 cm

      Product number

      Ö03-96-P Mölndal doorstop/shock absorber for attachable version
      Ö03-95M Mölndal bollard ground-mounted
      Ö03-95L Mölndal attachable/detachable key-locked ground fixtures included
      Ö03-95LU Mölndal bollard ground fixtures for attachable/detachable bollard
      Ö03-95LN Mölndal key for attachable/detachable bollard
      Ö03-96M Mölndal No 2 ground-mounted
      Ö03-96F Mölndal No 2 attachable
      Ö03-96P Mölndal No 2 collision protection, attachable
      Ö03-95F Mölndal 2 attachable

      Variants

      Available in two sizes and two heights, and can be ground-mounted or attached and detached.

      Materials

      Mölndal’s top plate is made in pressed hot-dip galvanised polyester powder-coated steel coloured in black RAL 9005. The base is made in steel. The base of the attachable version is made in hot-dip galvanised steel.

      Placement

      Mölndal’s top plate is made in pressed hot-dip galvanised polyester powder-coated steel coloured in black RAL 9005 and the base is made in steel. The base of the attachable version is made in hot-dip galvanised steel.

      Maintenance

      Scratches to the paint finish can be repainted using alkyd oil enamel.

      Character

      Mölndal creates an efficient barrier without forming a conspicuous boundary.

    技術仕様
    • Unique refmolndal
    • コレクションセットSecurity
    • コレクションBollards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    • 幅(mm)133
    • 奥行き(mm)133
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    類似製品

    5つ星のうち3.8 3.8 (66)
    5つ星のうち4.3 4.3 (81)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち3.6 3.6 (7)
    5つ星のうち3.6 3.6 (18)
    5つ星のうち4.6 4.6 (14)