製品の公開
NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 50 Meter Cable/Probe - 950238
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 50 Meter Cable/Probe - 950238

Google翻訳”,

このNeutraGuard III pHモニタリングシステムは、1チャンネルpHモニターと50メートルのケーブルおよびプローブアセンブリで構成されています。モニターには、単一のセンサーステーション、ユーザーが設定可能な高低アラームポイントを備えたpHアナライザー、およびアナライザー/センサーの故障検出機能が搭載されています。120VAC、15AMPのコンセント、リモートアラーム通知、およびビルメンテナンスシステムへの容易な接続に対応する配線済みです。工業用pHケーブルおよびプローブアセンブリは、50メートルのケーブルと1.5インチの気密挿入治具を備えています。T16サンプリングタンクは別売りです。

仕様
  • Features

    • 1-Channel ph monitor
    • 50M Cable with probe
    • High/Low alarm
    • 120 Volt
技術仕様
  • Unique refNGIII-pH-Monitor-1-Ch-50m-Cable-Probe-950238
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションDrainage Tanks and System Monitoring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-11
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他