製品の公開
Supreme Series DC Motor Fans
Supreme Series DC Motor Fans
Supreme Series DC Motor Fans
Supreme Series DC Motor Fans
    Ortech Industries

    Supreme Series DC Motor Fans

    Google翻訳”,

    ORTECHのDCモーターバスルームファンは、消費電力を最小限に抑えながら性能を最大限に引き出すエネルギー効率の高いDCモーターを搭載し、優れた換気性能を提供します。安定した空気の流れを実現し、バスルームを清潔に保ち、湿気を寄せ付けないだけでなく、光熱費も削減します。

    超静音設計で知られるこれらのファンは、騒音を気にすることなく強力な換気を実現し、静かで快適なバスルーム環境を創り出します。洗練されたデザインと耐久性に優れた構造は、あらゆるモダンなバスルームに完璧に溶け込み、空間にシームレスに溶け込みます。設置は迅速かつ簡単で、様々なバスルームのサイズやニーズに合わせてお選びいただける豊富なオプションをご用意しています。

    ORTECH の DC モーター ファンは長寿命と低メンテナンス性も考慮して設計されており、バスルームを保護しながら信頼性の高い空気品質の制御を保証します。

    ODD-300-3
    Supreme シリーズのファンは 3 つの速度設定を備えており、連続した静音動作を実現するように設計されており、24 時間体制で信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

    ハイライト

    • ETLおよびcETL認定。地域の建築基準を満たす全館換気に関するASHRAE 62.2規格に準拠。
    • 3速ECモーターファン低消費電力の省エネモーター
    • オプションの壁掛けスピードコントローラーでファン速度を手動で簡単にコントロールできます
    • 選択可能な高速CFM設定調整可能なエアフローオプション:210 CFM、248 CFM、または292 CFM
    • 静かな動作低い回転数で動作し、低いソーンレベルを維持し、騒音を最小限に抑えます。

    ODD-500-4
    Supreme シリーズのファンは 4 つの速度設定が可能で、高効率動作を実現するように設計されており、最小限のエネルギー消費で強力な空気の流れを実現します。

    ハイライト

    • ETL評価済み、UL/cUL準拠。信頼性の高いパフォーマンスのための認められた安全基準を満たしています。
    • 高効率DCモーターは長期にわたる信頼性と省エネ運転を実現します
    • 天井取り付け型換気設計上から静かに効率的に空気を排出するように設計されています

    モデル名
    ODD-300-3
    ODD-500-4



    キーワード: 浴室ファン、浴室排気ファン、浴室送風機、浴室換気、ファン、天井取り付け浴室ファン、ルーフベント、バックドラフトダンパー、Energy Star、ファンモーター、低音、湿度センサー、3速、HVI、Supremeシリーズ

    仕様
    • ODD-300-3

      HOUSING
      • Made of rugged 26 gauge galvanized steel.
      • Detachable 6 inch collar which include a lightweight built in back draft damper.
      • Heavy duty 4 point mounting bracket adjustable up to 24 inches from centre.

      GRILLE
      • Made of a rugged polymeric resin that's known for it's durability.
      • Premium grille offers low profile with elegance and simplicity.
      • Comes with torsion spring clips for easy installation


      ODD-500-4

      HOUSING
      • Made of rugged 26 GA galvanized steel
      • 8" diameter metal duct which includes a light-weight built-in back draft damper
      • Double hanger bar mounting brackets that are adjustable up to 26 inch span allows for ideal positioning

      MOTOR / BLOWER
      • The motor is energy efficient
      • Our Supreme series operates at lower RPM's to give you quieter operation
      • Plug in permanently lubricated motor is engineered for continuous operation
      • Fan shall be ETL and cETL listed for tub/shower enclosure when used with GFCI branch circuit

      GRILLE
      • Comes with torsion spring clips that helps mount grille evenly
      • Made of rugged polymeric resin that is known for its long life durability

    技術仕様
    • Unique refsupreme-series-dc-motor-fans
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションBathroom Fans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-03
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • IFC分類送風機
    • ETIM コードEC001141
    • ETIM 名Ventilator for in-house bathrooms and kitchens
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29
    • Uniclass2015詳細Fans
    • MasterFormat 2014 コード23 34 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19
    • OmniClassタイトルFans

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アルバ
    アングィラ
    アンティグア・バーブーダ
    イギリス領バージン諸島
    エルサルバドル
    カナダ
    キューバ
    キュラソー島
    グアテマラ
    グアドループ
    グリーンランド
    グレナダ
    ケイマン諸島
    コスタリカ
    サン・バルテルミー島
    サン・マルタン
    サンピエール島・ミクロン島
    ジャマイカ
    シント・マールテン
    セントクリストファー・ネービス
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    セントルシア
    タークス・カイコス諸島
    ドミニカ
    ドミニカ共和国
    トリニダード・ドバゴ
    ニカラグア
    ハイチ
    パナマ
    バハマ
    バミューダ諸島
    バルバドス
    プエルトリコ
    ベリーズ
    ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
    ホンジュラス
    マルティニーク
    メキシコ
    モントセラト
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得