製品の公開
Circular Access Panel
Circular Access Panel
    Palco UK

    Circular Access Panel

    Google翻訳”,

    スチール フレームとドア リーフを備えた円形アクセス パネル。パネルは 0.9 mm のジンテック スチールで作られています。

    機能と利点:

    すべての金物はすでに取り付けられており、すぐに設置できます。

    一枚葉でも提供可能です。

    最大2時間の防火認定が受けられます。

    隠しロック各種ご用意しております。

    25 mm の絵またはビーズ フレームがご利用いただけます。

    スチール製のドア。

    キーワード: アクセス パネル アクセス ハッチ 検査ハッチ アクセス ドア 天井パネル 隠しドア 検査ドア

    仕様
    • Product Application: Ceiling mounted access panels. Fire performance Fire resistance: Non fire-rated. Position: Ceiling-mounted. Size: Custom. Frame type: Bead for taping and jointing. Panel material: Carbon steel/ Zintec. Latch or lock type: Not required. Operation type: Rotation. Configuration: Single leaf. Frame Material: Carbon steel/ Zintec . Embodied carbon: 88 Recyclability: 99 Recycled content: 22 Frame finish: Polyester powder-coated. Surface finished texture: Smooth. Frame colour: White (RAL 9010) as standard. Door thickness: 0.9 mm Product application: Ceiling mounted access panels. Contains red list materials: No Country of material origin: Europe Country of product manufacture: United Kingdom Manufacturing plant location: United Kingdom NBS-U2015-UK: Pr_30_59_36_01 : Access panels NBS-U2015-UK: Pr_30_59_24_52 : Carbon steel doorsets NBS-CAWS-UK: 87050a03-d7dd-5c7e-b988-e4012b229169 : Doorsets NBS-CAWS-UK: K10/430 : Access panels NBS-CAWS-UK: f325f4f7-b7ef-50d7-bdbc-71a81bd354c3 : Doorsets
    技術仕様
    • Unique refCAP
    • コレクションセットAccess Panels
    • コレクションPanels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-22
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアル漆喰
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類ドアパネル
    • Uniclass2015コードPr_30_59_36
    • Uniclass2015詳細Hatches and access panels
    • MasterFormat 2014 コード08 31 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Panels and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 29
    • OmniClassタイトルAccess Panels