製品の公開
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2

    Hinge door cabinet PRISMA 2

    Google翻訳”,

    あらゆる次元で秩序を!

    両開き扉、ガラスヒンジ扉、ワイド引き出し、水平ロールフロントキャビネットなど、PRISMA 2キャビネットなら、エレガントな秩序を保ちながらオフィススペースを最大限に活用できます。多彩な組み合わせで、PRISMA 2は柔軟かつパーソナライズされた収納スペースを最大限に提供します。一人ひとりのご要望に合わせてワークスペースを自由にデザインし、いつでも手の届くところにPRISMA 2を設置できます。

    技術仕様
    • Unique refcabinet_DT_P2
    • コレクションセットoffice furniture
    • コレクションcabinet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1909
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)441
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_57
    • Uniclass2015詳細Office storage units
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings