製品の公開
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS
Container ORGA PLUS

    Container ORGA PLUS

    Google翻訳”,

    小さな解決策、大きな効果!

    ORGA·PLUSの整理整頓のプロは、日々の「仕事のカオス」に十分なスペースを提供し、整理整頓における完璧なパートナーとなります。私たちの小さな「巨人」の膨大な収納力を、あなたのパーソナルな収納スペースとしてご活用ください。ORGA·PLUSは、あなたの職場を隅々まで整理整頓します。

    仕様
    • Containers on castors

      With their intelligent interior, variable heights and depths - plus mobility - they can be perfectly used for organisation, storage and division.

      The “newcomers” present themselves handleless and can be opened either from the left or from the right by lateral recessed grip profiles. Really great are the small ones, which invite for a brief exchange of ideas with their seat cushion. The temporary storage of documents, folders, files, plans and a lot more happens in an organised way. Whether pencil tray, hanging file or drawer, they create a tidy workplace!

    技術仕様
    • Unique refcontainer_OR
    • コレクションセットoffice furniture
    • コレクションContainers on castors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)536
    • 幅(mm)430
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_57
    • Uniclass2015詳細Office storage units
    • MasterFormat 2014 コード12 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Furniture
    • OmniClassNumber23-21 13 00
    • OmniClassタイトルRetail and Office Equipment and Furnishings