製品の公開
Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Sable, Diva

    Google翻訳”,
    オリジナルのパネルは、使い古した独特の特徴を備えています。エクストラワイドの 184 mm パネルが利用可能で、新しいオプションを選択すると、並外れたオーク材の設計された床が作成されます。
    仕様
      • French oak Zenitude-Origine Sable, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016522
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Zenitude-Origine Sable, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016535
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    技術仕様
    • Unique refoak-zenitude-origine-sable-diva
    • コレクションセットDiva
    • コレクションTimeless Natural Hues
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-01-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)12
    • 幅(mm)139
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)7.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
    • IFC分類Floor