製品の公開
Wood floor French oak Zenitude Topaze, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Topaze, Diva

Google翻訳”,
この美しいフランス産ウッドフロアは 100% オーク材で、タイムレスなナチュラル ヒューズ シリーズのトパーズ仕上げが施されています。幅 139 mm の厚板は、室内の交通量に応じて最上層の厚さが 2.5 または 3.4 mm であるかどうかによって区別されます。一つ確かなことは、あなたの床は最高のものに値するということです。
仕様
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 139/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021967
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 139/14 Click - Core plywood
      Item number: 1021968
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 184/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021964
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Topaze, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1021965
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

技術仕様
  • Unique refoak-zenitude-topaze-diva
  • コレクションセットDiva
  • コレクションTimeless Natural Hues
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-02-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)12
  • 幅(mm)139
  • 奥行き(mm)495
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)9.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor