製品の公開
S MiWo wall sandwich panel
S MiWo wall sandwich panel
S MiWo wall sandwich panel
S MiWo wall sandwich panel
    ARPANEL

    S MiWo wall sandwich panel

    Google翻訳”,

    ARPANEL S MiWo および S MiWo MXL 壁用サンドイッチ パネルは、亜鉛メッキおよびコーティングされた鋼板の 2 つの表面 (内側と外側) とミネラルウールの構造および断熱コアで構成されています。このコアは優れた耐火性と優れた断熱性および遮音性を保証し、最高品質の亜鉛メッキ鋼板と組み合わせることで、ARPANEL サンドイッチ パネルで仕上げられた建物の長い耐用年数に耐える高い機械的強度と耐久性が保証されます。サンドイッチ パネルの設計により、水平システムと垂直システムの両方で迅速かつ簡単に設置できます。これらすべての要因により、ARPANEL S MiWo および MiWo MXL 壁用サンドイッチ パネルは最も厳しい欧州基準に準拠しています。これらは、防火区画の外部および内部パーティションなど、防火性が非常に重要である施設で完璧に機能します。それに加えて、コア密度を高めた ARPANEL S MiWo MXL サンドイッチ パネルは、追加の構造要素を設置する必要性を回避するために耐荷重と機械的強度を高めた製品が必要な場合に理想的なソリューションです。

    仕様
    • Thickness [mm] 80 100 120 150 160 180 200 220* 242*
      Fastening system Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
      Insulation core MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool
      Panel width [mm] 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150
      Available length [m] 2-14,5 2-14,5 2-14,5 2-14,5 2-14,5 2-14,5 2-14,5 2-14,5 2-14,5
      Thickness of ext. facing  [mm] 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7
      Thickness of int. facing [mm]0,5-0,70,5-0,70,5-0,70,5-0,70,5-0,70,5-0,70,5-0,70,5-0,70,5-0,7
      Core density kg/m3 105±10% 105±10% 105±10% 105±10% 105±10% 105±10% 105±10% 105±10% 105±10%
      Weight kg/m2 17,5 19,6 21,8 25,0 26,1 28,3 30,4 32,6 35,0
      Heat-transfer coefficient Ud,S = W/(m2 x K) 0,48 0,39 0,32 0,26 0,24 0,22 0,2 0,18 0,16
      Fire resistance:
      Acc. PN-B-02867 NRO NRO NRO NRO NRO NRO NRO NRO NRO
      Acc. PN-EN 13501-1 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0
      Acc. PN-EN 13501-2 VERTICAL E60/EI 60 E 120/EI 60 E 120/EI 120 E 240/EI 240 E 240/EI 240 E 240/EI 240 E 240/EI 240 E 240/EI 240 E 240/EI 240
      Acc. PN-EN 13501-2 HORIZONTAL E 60/EI 60 E 60/EI 60 E 120/EI 120 E 240/EI 180 E 240/EI 180 E 240/EI 180 E 240/EI 180 E 240/EI 180 E 240/EI 180
      Acc. PN-EN 13501-2:2016 CEILING NPD EI 30 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 EI 120
      Acc. PN-EN 13501-5 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable
      Proper acoustic insulation [Rw(C,Ctr) dB] 30 (-1;-2) 32 (-1;-3) 32 (-1;-3) 32 (-2,-4) 32 (-2,-4) 32 (-3,-5) 31 (-1;-3) 31 (-1;-3) NPD
      Sound absorption [αw] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 NPD

      *The 220mm and 242 mm thickness are produced on special order after consultation with the manufacturer.

    技術仕様
    • Unique refs-miwo-wall-sandwich-panel
    • コレクションセットSandwich panels
    • コレクションWall sandwich panel
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石綿・グラスウール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類壁
    • ETIM コードEC011925
    • ETIM 名Sandwich panel
    • Uniclass2015コードSs_20_10_60_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated panel systems
    • OmniClassNumber23-15 13 19
    • OmniClassタイトルWall Panels

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    キプロス
    ギリシャ
    クロアチア共和国
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    マルタ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク