製品の公開
ACC-BPR SmartMount® Bumper Accessory for Peerless-AV® SR Cart Models
Peerless-AV

ACC-BPR SmartMount® Bumper Accessory for Peerless-AV® SR Cart Models

Google翻訳”,

SmartMount® バンパー アクセサリは、Peerless-AV® カート ベースの外側の角に傷がつかないクッションを提供することで、出入り口や壁の損傷を防ぐように設計されています。

特徴

  • 傷がつきにくいゴム素材を使用
  • カートから車輪を取り外すことなく、2本のネジで簡単に取り付けられます。
  • コーナーバンパーが壁や出入り口を損傷から守ります
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W X H X D); 4.03" x 4.28" x .33" (102 x 109 x 8mm)
    • Product Weight; 1.0 (.45kg)
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W X H X D); 8.00" x 4.00" x 4.00" (203 x 102 x 102mm)
    • Package Ship Weight; 3.7lb (1.7kg)
    • Package UPC Code; 735029305286
    • Package Contents; Bumper material, base, mounting hardware & wrench

    Variant ID: 29193658761331

    Variant SKU: ACC-BPR

    Type: Cart / Stand Accessories

技術仕様
  • Unique refacc-bpr
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米