製品の公開
ACC-CCP Cathedral Ceiling Adaptor for Projectors and Flat Panel Displays
Peerless-AV

ACC-CCP Cathedral Ceiling Adaptor for Projectors and Flat Panel Displays

Google翻訳”,

Cathedral 天井アダプターは、1.5 インチ - 11.5 NPT 延長柱 (EXT、AEC モデルのみ) と一緒に使用して、プロジェクターまたはフラット パネル ディスプレイを傾斜天井に安全に取り付けてサポートできます。このアダプターは +95°/-5° の調整が可能で、盗難防止用のセキュリティ スロットも備えています。ACC-CCP は、傾斜天井アプリケーションでほぼすべてのプロジェクターまたはディスプレイをサポートする、薄型の安全なソリューションです。

特徴

  • +95°/-5°の調整
  • 1.5"-11.5 NPT(38mm)延長コラムと互換性あり
  • 木製の柱やコンクリートに直接取り付け可能
  • 盗難防止のためのセキュリティスロット付き
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; -5/+95
    • Product Dimensions; 6.00 x 6.00 x 4.80" (152 x 152 x 123mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.3lb (0.9kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 6 x 9.75" (158.8 x 152.4 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029311287

    Variant ID: 29193659023475

    Variant SKU: ACC-CCP

    Type: Ceiling Plates

技術仕様
  • Unique refacc-ccp
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米