製品の公開
ACC-MB3500 SmartMount® Menu Board Wall Plate Accessory
Peerless-AV

ACC-MB3500 SmartMount® Menu Board Wall Plate Accessory

Google翻訳”,

Peerless-AV のクイック サービス レストラン メニュー ボード マウントは、壁プレートを接続することでシームレスな取り付け面を作成するように設計されています。現在、個別のアクセサリ壁プレートが利用可能になったため、インストーラーは取り付け面を広げて、より大きなディスプレイとの互換性を確保できます。必要な取り付け幅を実現するために、8 インチ - 38.75 インチの壁プレート オプションから選択してください。

特徴

  • 接続壁プレートは連続した取り付け面を提供します
  • オープンウォールプレートにより壁の干渉を軽減
  • メニューボードマウントと組み合わせて互換性を高める
  • DS-MBZ642L、DS-MBZ647L、DS-MBZ647Pと互換​​性があります
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 48"
    • Weight Capacity; 100lb (45.5kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 35 x 14.5 x .75" (889 x 368 x 19mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.1lb (2.76kg)
    • Ship Dimensions; 16.38 x 1.75 x 44.62" (416.1 x 44.5 x 1,133.3mm)
    • UPC Code; 735029307273

    Variant ID: 29193668132979

    Variant SKU: ACC-MB3500

    Type: Menu Board Accessories

技術仕様
  • Unique refacc-mb3500
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米