製品の公開
ACC-UCM2 Universal AV Component Mount for Storing Media Players & other AV Components
Peerless-AV

ACC-UCM2 Universal AV Component Mount for Storing Media Players & other AV Components

Google翻訳”,

ACC-UCM2 は、メディア プレーヤーやその他の AV コンポーネントを、マウントされたディスプレイの後ろの目立たない隠れた場所に保管するための柔軟なマウント アクセサリです。ユニバーサル AV コンポーネント マウント アクセサリは、STS650? 専用に設計されており、壁プレートの右側または左側に取り付けることができます。Hook-and-Hang™ 設計により、コンポーネントの統合をオフサイトで実行でき、その後、インテグレーターが製品を現場に発送して、迅速かつ簡単に設置できます。これにより、現場での設置時間と関連コストが削減されます。

特徴

  • スロットパターンにより、75 x 75、100 x 100、200 x 100、または200 x 200mmのVESAパターンのデバイスを直接ボルトで固定できます。
  • ユニバーサルコンポーネントプレート(1個)を含む
  • 最大10ポンド(4.5kg)のAVコンポーネントをサポート
  • デバイスを固定する際に衝撃を和らげる傷防止パッド(4個)が付属
  • デバイスをコンポーネントマウントに固定するためのフックとループタイ(6個)が含まれています
  • Peerless-AV® SmartMount® ユニバーサルシザーウォールマウント (STS650) に簡単に取り付けられるハードウェアが含まれています
  • STS650 + (2) ACC-UCMは55インチ以上のディスプレイの後ろに収まります
  • Hook-and-Hang™ 取り付けにより、SmartMount® ユニバーサル シザー マウント (STS650) の左側または右側に簡単に取り付けられます。
  • STS650は別売りです
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 9.37" x 1.00" x 20.00" (238 x 25 x 508mm)
    • Product Weight; 2.7lb (1.2kg)
    • Load Capacity; 10lb (4.5kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 10.25" x 1.50" x 21.38" (260 x 38 x 543mm)
    • Package Ship Weight; 3.2lb (1.5kg)
    • Package UPC Code; 735029354956
    • Package Contents; (1) Component Mount, (6) Hook and Loop Ties, (4) Scratch Resistant Pads, (4) Adhesive Backed Dual Lock, (2) Mounting Screws

    Variant ID: 44140412665987

    Variant SKU: ACC-UCM2

    Type: Accessories

技術仕様
  • Unique refacc-ucm2
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米