製品の公開
TTS6X4 Universal TV Stand with Swivel for 55" to 85" TVs
Peerless-AV

TTS6X4 Universal TV Stand with Swivel for 55" to 85" TVs

Google翻訳”,

TTS6X4 ユニバーサル TV スタンドは、±25° の回転が可能で、テレビを最適な視聴角度に配置できます。ユニバーサル アダプター プレートは、最大 600 x 400mm の VESA® パターンに対応し、3 つの異なる高さに取り付けてテレビにシームレスに対応できます。内蔵スイベルはチルト ヘッドの上部にあるため、スタンドのベースは動かず、テレビだけが動きます。

特徴

  • Hook-and-Hang™システムにより、1人で簡単に設置できます。
  • ユニバーサルマウントパターンは、100 x 100mmから600 x 400mmまでのVESA®パターンを備えたさまざまなテレビに対応します。
  • テレビを取り付けるための標準的なハードウェアとツールがすべて含まれています
  • 強化スチールベースは、ハイテクな外観を提供しながら、テレビに安定したプラットフォームを提供します。
  • 滑り止めゴム足は安定したベースを提供し、テレビを調整する際に意図しない動きを防ぎます。
  • 理想的な視野角を実現する+3°/-0°の垂直傾斜可動
  • ±25°の内蔵スイベルにより、複数の視聴位置が可能
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 85"
    • Product Dimensions; 25.59" x 36.99" x 14.76" (650 x 939 x 375mm)
    • Product Weight; 22.9lb (10.4kg)
    • Weight Capacity; 115lb (52.2kg)
    • Color; Matte Black Mount with Black Glass Base
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 600 x 402mm (23.62" x 15.82")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +3°/-0
    • Swivel; ±25°

    Package Specs

    • Packaging Size (W x H x D); 34.80" x 18.40" x 6.00" (883 x 467 x 153mm
    • Package Ship Weight; 28.0lb (12.7kg)
    • UPC Code; 735029326861
    • Package Contents; Steel Base, (2) Columns, Adaptor Brackets, Adaptor Plate, Hardware and Tools

    Variant ID: 34279575978115

    Variant SKU: TTS6X4

    Type: Desktop Mounts

技術仕様
  • Unique reftts6x4
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDesktop & Tablet Mounts
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米