製品の公開
ACC-VCS SmartMount® Video Conferencing Camera Shelf for Peerless-AV® Carts or Stands
Peerless-AV

ACC-VCS SmartMount® Video Conferencing Camera Shelf for Peerless-AV® Carts or Stands

Google翻訳”,

SmartMount® ビデオ会議カメラ シェルフは、SmartMount SR フラット パネル カートまたは SS フラット パネル スタンドに取り付けられるように設計されています。このシェルフは、高さ調節可能なプラットフォームを提供し、標準のカートまたはスタンドをモバイル ビデオ会議プラットフォームに変換します。

特徴

  • ディスプレイアダプターは付属しません
  • 垂直高さ調整機能
  • SmartMount SRカートおよびSSスタンドのアダプターマウントに直接取り付けます
  • 傷に強いテクスチャー加工のブラックパウダーコート仕上げ
  • 厚手の冷間圧延鋼構造
  • 小型から大型のビデオ会議カメラを収納可能
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 5lb (2.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 12.18 X 22.77-29.23 X 6.09" (309 X 578-742 X 155mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.9lb (3.86kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 3.5 x 31.5" (254.0 x 88.9 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029305347

    Variant ID: 29193672949875

    Variant SKU: ACC-VCS

    Type: Display Mount Accessories

技術仕様
  • Unique refacc-vcs
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米