製品の公開
ACC2X1 VESA® 200 x 100mm Adaptor Plate for Select Peerless-AV® Mounts
Peerless-AV

ACC2X1 VESA® 200 x 100mm Adaptor Plate for Select Peerless-AV® Mounts

Google翻訳”,

ACC2X1 は、SmartMount® および Paramount™ シリーズ マウントの取り付けパターンの互換性を簡単に拡張します。アダプタのスリムなデザインにより、マウントの軽量化が維持され、ディスプレイを壁の近くに取り付けることができます。取り付けは迅速かつ簡単に行え、マウントに VESA® 互換性が追加されます。

特徴

  • PF630、PT630、PP730、PA730、SF630(P)、ST630(P)、SP730P、SA730Pモデルと互換性があります
  • オリジナルマウントのスリムなデザインを維持しながら、マウントパターンを拡大
  • VESA® 75および100mmマウントの取り付けパターンを拡大し、200 x 100mmの取り付けを可能にします。
仕様
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200 x 100
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 200 x 100mm (7.87 x 3.94")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 3.50 x 1.50 x 0.41" (38 x 89 x 10mm)
    • Weight Capacity; 25lb

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.35lb (0.15kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.3 x 5.75" (82.6 x 58.4 x 146.1mm)
    • UPC Code; 735029307174

    Variant ID: 29193674948723

    Variant SKU: ACC2X1

    Type: Mount Adapter Plates

技術仕様
  • Unique refacc2x1
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米