製品の公開
PA730 Paramount™ Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays
Peerless-AV

PA730 Paramount™ Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

Google翻訳”,

Paramount™ シリーズの壁掛けマウントは、多機能で多用途な機能を提供します。PA730 を使用すると、ディスプレイを壁から最大 14.85 インチ (377 mm) まで延長するか、壁から 2.73 インチ (69 mm) まで完全に引き込んで最適な視野角を得ることができます。Hook-and-Hang™ システムにより、ディスプレイを 1 人で簡単に設置できます。One-Touch™ 傾斜技術により、±15° の垂直傾斜が実現し、理想的な視野角が得られます。統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとした設置が可能です。

特徴

  • デザインはUL認定されており、記載された負荷容量の4倍までテストされています。
  • 75 x 75 または 100 x 100mm VESA® 取り付けパターンに対応
  • 壁から14.85インチ(377mm)延長
  • スペースを節約するために2.73インチ(69mm)まで縮みます
  • ワンタッチ™ チルト機構により±15°のチルト角度調整が可能
  • ツールを使わずに視野角を素早く調整
  • 設置後のディスプレイ水平調整のための±5°のロール
  • ピボットの±90°
  • フックアンドハング™、1人でディスプレイを設置
  • 統合されたケーブル管理により、ケーブルを保護、収納、隠蔽し、すっきりとしたプロフェッショナルな設置を実現します。
  • 木製スタッド、コンクリート、コンクリートブロック、ブリーズブロックに取り付けます
仕様
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 25lb (11.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15/-15
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +5 / -5
    • Distance from Wall; 2.42 - 14.46" (61 - 367mm)
    • Product Dimensions; 8.97 x 7.53 x 2.48 - 14.58" (228 x 191 x 63 - 370mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.55lb (1.30kg)
    • Ship Dimensions; 9.06 x 2.76 x 11.57" (230.1 x 70.1 x 293.9mm)
    • UPC Code; 735029251033

    Variant ID: 34322261147779

    Variant SKU: PA730

    Type: Display Mounts and TV Mounts

技術仕様
  • Unique refpa730
  • コレクションセットMounting Solutions
  • コレクションDisplay & TV Wall Mounts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート
  • ETIM コードEC012176
  • ETIM 名Accessories for television
  • MasterFormat 2014 コード27 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Accessories
  • OmniClassNumber23-37 15 25 19
  • OmniClassタイトルTelevision Mounts

対応地域

ヨーロッパ 北米