製品の公開
ACC570 Round Ceiling Plate
Peerless-AV

ACC570 Round Ceiling Plate

Google翻訳”,

ACC570 丸型天井プレートは、1-1/2 インチ 11.5NPT フィッティングを備えたすべての Peerless-AV® プロジェクター マウントおよび多くの Peerless-AV TV マウント (最大負荷警告を参照) と互換性があります。

特徴

  • ユニットには延長柱を取り付けるための1 1/2" 11.5 NPTフィッティングが付いています
  • コード管理アクセスホール付き
  • 木製の梁または構造天井に取り付けます
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; .85 X 8.00 X 8.00" (22 x 203 x 203mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.7lb (0.8kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029200956

    Variant ID: 34322271502467

    Variant SKU: ACC570

    Type: Ceiling Plates

技術仕様
  • Unique refacc570
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米