製品の公開
CMJ310 Unistrut and Structural Ceiling Plate 8" x 8" Ceiling Plate
Peerless-AV

CMJ310 Unistrut and Structural Ceiling Plate 8" x 8" Ceiling Plate

Google翻訳”,

Peerless-AV Unistrut® および構造天井プレートは、標準の 1 5/8" x 1 5/8" ユニストラットまたは堅固な構造表面に取り付けられます。

特徴

  • ユニストラット継手と取り付け金具は含まれていません
  • ユニットには延長柱を取り付けるための1-1/2"-11.5 NPTフィッティングが付いています。
  • 標準のユニストラット(1-5/8インチ×1-5/8インチ)または頑丈な構造天井に直接取り付けます。
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.05lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 9.50 x 1 x 10.25" (241.3 x 25.4 x 260.4mm)
    • UPC Code; 735029205418

    Variant ID: 34322266620035

    Variant SKU: CMJ310

    Type: Ceiling Plates

技術仕様
  • Unique refcmj310
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米