製品の公開
CMJ490 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 24" Centers
Peerless-AV

CMJ490 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 24" Centers

Google翻訳”,

フラットパネル天井マウントやプロジェクターマウントに最適な CMJ490 天井プレートマウントは、付属の 4 本のワッシャーヘッド木ネジを使用して仕上げ天井 (木製梁) または木製梁に取り付けたり、コンクリートアンカーアクセサリキット ACC244 (別売) を使用して構造天井 (コンクリート) に取り付けたりできます。美観を考慮して設計されており、すべての取り付けハードウェアがきちんとカバーされているため、どのような用途でも完成した外観が得られます。

特徴

  • 24インチの木製梁中心用
  • 延長柱の取り付け用 1-1/2"-11.5npt フィッティング
  • 木製の梁または構造コンクリートの天井に取り付けます (別売りのコンクリートアンカー ACC244 が必要です)
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.7lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 27" (101.6 x 101.6 x 685.8mm)
    • UPC Code; 735029197010

    Variant ID: 34322266423427

    Variant SKU: CMJ490

    Type: Ceiling accessory

技術仕様
  • Unique refcmj490
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米