製品の公開
DCS200 Ceiling Adaptor for Structural Ceilings with Stress Decoupler
Peerless-AV

DCS200 Ceiling Adaptor for Structural Ceilings with Stress Decoupler

Google翻訳”,

DCS2 構造天井プレートは、単一ユニット取り付けアプリケーション用の 1-1/2 11.5 NPT ねじ付き EXT または AEC 柱と互換性があり、一体型の高密度ゴム製デカップラー アセンブリを備えているため、振動がディスプレイ マウントまたはプロジェクター マウントに伝わるのを防ぎます。

特徴

  • ユニットには延長柱を取り付けるための1-1/2" - 11.5 NPTフィッティングが付いています
  • 単一ディスプレイアプリケーション向け
  • 振動を防ぐための一体型高密度ゴムデカップラーアセンブリが含まれています
仕様
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 9.625 x 4 x 12.25" (244.5 x 101.6 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029191889

    Variant ID: 34322266292355

    Variant SKU: DCS200

    Type: Ceiling Plates

技術仕様
  • Unique refdcs200
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響映像機器のサポート

対応地域

ヨーロッパ 北米